Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 BD:1-X7 - 1715366

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715366
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626409214
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,560 g