MKDSN 1,5/ 5 YE SSC - 1715348

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715348
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626405513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,450 g
Número de tarifa arancelaria 85369010