Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BDX11 - 1715320

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715320
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626447520
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,900 g