Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/GY/RD - 1715276

La figura muestra la variante de 10 polos verde del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag M, Longitud del pin [P]: 3,6 mm. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715276
Unidad de embalaje 300 pcs
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4055626397313
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,590 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)