Conector enchufable para placa de circ. impreso - TPC 16/ 9-ST-10,16 - 1715248

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 9, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715248
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 556 (C-1-2013)
EAN 4046356103312
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!