Conector enchufable para placa de circ. impreso - TPC 16/ 6-ST-10,16 - 1715219
La figura muestra una variante de 5 polos del artículo
Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 6, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
"$pageName" en