Carcasa pasamuros - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 BK - 1715217

La figura muestra una variante de 5 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715217
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626394565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,950 g
Número de tarifa arancelaria 85366930