Conector enchufable para placa de circ. impreso - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62BKBD2PEQSO - 1715192

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715192
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437507
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)