Parte enchufable - GIC 2,5 HCV/ 2-ST-7,62BKBD2CH- - 1715186

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715186
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,450 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios