Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/10-ST-3,5BKLCBUBD2-11Q - 1715177

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715177
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437439
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,380 g