Conector enchufable para placa de circ. impreso - IC 2,5/ 4-STF-5,08 BD:4-1 - 1715169

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715169
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626390291
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,440 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!