Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 16/ 8-STF-10,16 BD:1-8 - 1715162

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715162
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626443881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,830 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!