Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 6-5,08 BK - 1715085

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715085
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626504087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,050 g
Número de tarifa arancelaria 85369010