Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/12-ST-3,5 BD:12-1SO - 1715059

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715059
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626400563
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,930 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!