Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 VPE500 - 1715057

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715057