Conectores hembra IDC - FP 1,27/ 68-FWL - 1714910

La figura muestra una variante de 12 polos con 12 contactos

Clavija de enchufe IDC, Corriente nominal con 20 °C: 1,2 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 68, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
  • Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714910
Unidad de embalaje 120 pcs
Cantidad de pedido mínima 120 pcs
EAN 4055626402895
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,140 g