Bloque enchufable - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

Conector para carril, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², número de polos: 1, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Bloque enchufable directo para el montaje sobre carril
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714778
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626426648
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,480 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)