Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:51,50 - 1714726

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово, расположение выводов: Линейное расположение выводов

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714726
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626372129
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,320 g