Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:13-16 - 1714568

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714568
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626365442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,490 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!