MSTBTP 2,5/ 4-ST CP14BDMO2SO - 1714506

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714506
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626364995
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)