MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 SZS - 1714466

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 1000 V, paso: 10,16 mm, número de polos: 3, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714466
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626363394
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios