Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/14-ST-3,5-LR AU - 1714437

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 14, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714437
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626356747
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,000 g