Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris ágata, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714433
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626357140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,360 g