ZFKKDSA 2,5-5,08- 8 BD:-Q8- - 1714313

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 8, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714313
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626445335
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,400 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)