Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTS 1,5/ 5-PH-5,0 BK - 1714302

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714302
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626350042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,180 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!