Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BKBDWH96SO - 1714299

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714299
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626365510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,580 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!