Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 4,3 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714290
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4055626367729
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,240 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!