Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/ 8 BEIGE (VPE250) - 1714285

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para tarjeta, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento: 250 V, paso: 5,0 mm, número de polos: 8, tipo de montaje: Soldadura, tipo de conexión: Conexión por tornillo, dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0°
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714285