Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 3-STFEH-5,08 BK BD - 1714252

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714252
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356094948