Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5N HV/ 6-ZB-6,35 TIGY - 1714242

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: gris hierro
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
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714242
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626348025
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,450 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)