Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCVW 2,5/ 2-ST-5,08BKBDWHA1+S - 1714239

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714239
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626370491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,650 g