Borne para placa de circuito impreso - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714207
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356094894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,650 g
Número de tarifa arancelaria 85369010