Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 BD:+,I1 - 1714182

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714182
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626405377
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,140 g