MC 1,5/ 3-STZ1-3,81 BD:TX,G - 1714181

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714181
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626542867
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,500 g