Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-ST-7,62 GY - 1714140

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714140
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626347721
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,980 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!