Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-G-7,62 GY - 1714138

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo de color verde

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714138
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626347714
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,430 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!