Carcasa pasamuros - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne pasamuros, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², número de polos: 10, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Las paredes laterales flexibles permiten un cómodo montaje mural precableado desde el interior
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714129
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626354736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,940 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)