Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 BD:W-SERD - 1714054

Borne pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714054
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626344904
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)