Borne para placa de circuito impreso - SPTAF 1/ 8-3,5-EL MCGY/BK/RD - 1714053

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714053
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626357652
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,360 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)