Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/10-ST-3,5BD:X8,10-1SO - 1714048

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714048
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626444215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,500 g