Carcasa pasamuros - MSTBV 2,5/ 3-G BD:X9 - 1714043

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714043
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626444178
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,050 g
Número de tarifa arancelaria 85366930