Borne para placa de circuito impreso - KDSP 4/ 1 - 1714029

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 320 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714029
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356093446
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,580 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!