Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 4-7,5- 5 BS:L1-PE - 1714016

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², paso: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 4,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714016
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356093330
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,270 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)