MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR R24 - 1713987

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713987
Unidad de embalaje 110 pcs
Cantidad de pedido mínima 110 pcs
EAN 4055626366678
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,830 g
Número de tarifa arancelaria 85366930