Borne para placa de circuito impreso - MKKDSG 3/ 3 BK BDWH:C2-V1 - 1713942

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: negro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713942
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626338569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010