Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:8-1 SO - 1713928

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713928
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626339306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,580 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!