SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldar THR, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713889
Unidad de embalaje 180 pcs
EAN 4055626337470
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010