TVFKC 1,5/ 4-ST YE LCYE - 1713872

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: amarillo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713872
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626345499
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)