Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/11-9,5 - 1713859

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 4 mm², paso: 9,52 mm, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713859
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918257835
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,380 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!