Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTS 1,5/10-PH-5,0 BD:1-10 - 1713796

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 10, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713796
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626406008
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!